Термостат, B20
077B2829
Тип продукта: B20, Используется совместно с: Морозильная камера с активной сигнализацией, Включение, теплая сторона [°C]: -14.3, Выключение, теплая сторона[°C]: -19.3, Выключение охлаждения [°C]: -30.4, Выключение охлаждения [°C]: -30.4, Длина капиллярной трубки [мм]: 800
077B2829
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Thermostat 077B20, 6-36 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Включение с холодной стороны [°C] | -23.8 °C |
| Включение, теплая сторона [°C] | -14.3 °C |
| Выключение охлаждения [°C] | -30.4 °C |
| Выключение, теплая сторона[°C] | -19.3 °C |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Механические средства регулирования охлаждения |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 65 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -25 °C |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 800 мм |
| Используется совместно с | Морозильная камера с активной сигнализацией |
| Количество в упаковке | 90 шт |
| Название продукта | Термостат |
| Обозначение типа | With signal contact, cuttingin on rising temperature |
| Определено при давлении [мм рт. ст.] | 760 мм рт. ст. |
| Регулировка позиции | ТЕПЛЫЙ |
| Сертификация | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Сигнал включения охлаждения [°C] | -17.4 °C |
| Сигнал дифференциала, теплая сторона[°C] | -9.3 °C |
| Терминалы | 6,3 x 0,8 mm All |
| Тип продукта | B20 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 89 Грамм |
| Вес нетто | 84 Грамм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.236 Литр |
| EAN/UPC | 5702424655280 |