077B_single UL side_B02

Термостат, B26

077B2670

Включение, теплая сторона [°C]: -15, Выключение, теплая сторона[°C]: -21, Включение с холодной стороны [°C]: -22, Выключение охлаждения [°C]: -29, Длина капиллярной трубки [мм]: 1200

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material Description077B2670 термостат электромеханический
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Включение с холодной стороны [°C]-22.0 °C
Включение, теплая сторона [°C]-15.0 °C
Выключение охлаждения [°C]-29.0 °C
Выключение, теплая сторона[°C]-21.0 °C
Группа продуктовМеханические средства регулирования охлаждения
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]65 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-25 °C
Длина капиллярной трубки [мм]1200 мм
Используется совместно сFreezers with active alarm andsuperfunction
Количество в упаковке80 шт
Название продуктаТермостат
Обозначение типаWith indic.of super funct. andsig.,cutting in on rising temp
Определено при давлении [мм рт. ст.]760 мм рт. ст.
Регулировка позицииТЕПЛЫЙ
СертификацияBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Сигнал включения охлаждения [°C]-14.0 °C
Сигнал включения, теплая сторона[°C]-8.5 °C
Сигнал дифференциала, теплая сторона[°C]6.5 °C
Терминалы6,3 x 0,8 mm All
Тип продуктаB26

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто95 Грамм
Вес нетто90 Грамм
Характеристика изделия
Значение
Volume23.617 Литр
EAN/UPC5702424596057