Термостат, B0
077B1809
Тип продукта: B0, Включение, теплая сторона [°C]: 7.9, Выключение, теплая сторона[°C]: 4.5, Включение с холодной стороны [°C]: 1.5, Выключение охлаждения [°C]: -2.5, Длина капиллярной трубки [мм]: 1000
077B1809
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Включение с холодной стороны [°C] | 1.5 °C |
| Включение, теплая сторона [°C] | 7.9 °C |
| Выключение охлаждения [°C] | -2.5 °C |
| Выключение, теплая сторона[°C] | 4.5 °C |
| Группа продуктов | Механические средства регулирования охлаждения |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 65 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -25 °C |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Длина капиллярной трубки [мм] | 1000 мм |
| Используется для продукции, примечание | Нормально открытый (НО) |
| Используется совместно с | BEER DISPENSER |
| Количество в упаковке | 100 шт |
| Контактное устройство во взрывонепроницаемой оболочке (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Название продукта | Термостат |
| Обозначение типа | Without additional functional |
| Определено при давлении [мм рт. ст.] | 737 мм рт. ст. |
| Регулировка позиции | ХОЛОДН. |
| Сертификация | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Терминалы | КЛЕММА 4, ОДИНОЧНАЯ6,3 x 0,8 mm All |
| Тип продукта | B0 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 79 Грамм |
| Вес нетто | 74 Грамм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.236 Литр |
| EAN/UPC | 5715255248026 |