077B_single UL side_B0

Термостат, B0

077B1806

Тип продукта: B0, Включение, теплая сторона [°C]: 14.2, Выключение, теплая сторона[°C]: 12.3, Включение с холодной стороны [°C]: -0.3, Выключение охлаждения [°C]: -3, Длина капиллярной трубки [мм]: 1450

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Включение с холодной стороны [°C]-0.3 °C
Включение, теплая сторона [°C]14.2 °C
Выключение охлаждения [°C]-3.0 °C
Выключение, теплая сторона[°C]12.3 °C
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовМеханические средства регулирования охлаждения
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]65 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-25 °C
Длина капиллярной трубки [мм]1450 мм
Используется совместно сWater dispenser
Количество в упаковке100 шт
Контактное устройство во взрывонепроницаемой оболочке (EBD)077R0379 ref. 1
Название продуктаТермостат
Обозначение типаWithout additional function
Определено при давлении [мм рт. ст.]760 мм рт. ст.
Регулировка позицииХОЛОДН.
СертификацияBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
ТерминалыКЛЕММА 4, ОДИНОЧНАЯ6,3 x 0,8 mm All
Тип продуктаB0

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто99 Грамм
Вес нетто92 Грамм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.337 Литр
EAN/UPC5715255135296