077B_single UL side_B0

Термостат, B0

077B1805

Тип продукта: B0, Используется совместно с: Охладители для бутылок, Включение, теплая сторона [°C]: 15.2, Выключение, теплая сторона[°C]: 9, Включение с холодной стороны [°C]: 8, Выключение охлаждения [°C]: 0.5, Длина капиллярной трубки [мм]: 1200
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
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Включение с холодной стороны [°C]8.0 °C
Включение, теплая сторона [°C]15.2 °C
Выключение охлаждения [°C]0.5 °C
Выключение, теплая сторона[°C]9.0 °C
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовМеханические средства регулирования охлаждения
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]65 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-25 °C
Длина капиллярной трубки [мм]1200 мм
Используется совместно сОхладители для бутылок
Количество в упаковке100 шт
Контактное устройство во взрывонепроницаемой оболочке (EBD)077R0379 ref. 1
Название продуктаТермостат
Обозначение типаWithout additional function
Определено при давлении [мм рт. ст.]760 мм рт. ст.
Регулировка позицииХОЛОДН.
СертификацияBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Терминалы6,3 x 0,8 mm All
Тип продуктаB0

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто88 Грамм
Вес нетто77 Грамм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.236 Литр
EAN/UPC5715255124450