077B_single UL side_B0

Термостат, B0

077B1802

Тип продукта: B0, Включение, теплая сторона [°C]: 14, Выключение, теплая сторона[°C]: 10, Включение с холодной стороны [°C]: -0.3, Выключение охлаждения [°C]: -5.3, Длина капиллярной трубки [мм]: 800
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
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Включение с холодной стороны [°C]-0.3 °C
Включение, теплая сторона [°C]14.0 °C
Выключение охлаждения [°C]-5.3 °C
Выключение, теплая сторона[°C]10.0 °C
Группа продуктовМеханические средства регулирования охлаждения
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]65 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-25 °C
Длина капиллярной трубки [мм]800 мм
Используется совместно сWater coolers
Количество в упаковке80 шт
Контактное устройство во взрывонепроницаемой оболочке (EBD)077R0379 ref. 1
Название продуктаТермостат
Обозначение типаWithout additional function
Определено при давлении [мм рт. ст.]760 мм рт. ст.
Регулировка позицииХОЛОДН.
СертификацияBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
ТерминалыКЛЕММА 4, ОДИНОЧНАЯ6,3 x 0,8 mm All
Тип продуктаB0

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто90 Грамм
Вес нетто84 Грамм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.295 Литр
EAN/UPC5715255095675