Термостат, B0
077B1800
Тип продукта: B0, Включение, теплая сторона [°C]: 5, Выключение, теплая сторона[°C]: -1, Включение с холодной стороны [°C]: -26, Выключение охлаждения [°C]: -36, Длина капиллярной трубки [мм]: 1000
077B1800
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
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Включение с холодной стороны [°C] | -26.0 °C |
| Включение, теплая сторона [°C] | 5.0 °C |
| Выключение охлаждения [°C] | -36.0 °C |
| Выключение, теплая сторона[°C] | -1.0 °C |
| Группа продуктов | Механические средства регулирования охлаждения |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 65 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -25 °C |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 1000 мм |
| Используется совместно с | Double function appliances |
| Количество в упаковке | 100 шт |
| Контактное устройство во взрывонепроницаемой оболочке (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Название продукта | Термостат |
| Обозначение типа | Without additional function |
| Определено при давлении [мм рт. ст.] | 700 мм рт. ст. |
| Регулировка позиции | ХОЛОДН. |
| Сертификация | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Терминалы | КЛЕММА 4, ОДИНОЧНАЯ6,3 x 0,8 mm All |
| Тип продукта | B0 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 89 Грамм |
| Вес нетто | 84 Грамм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.236 Литр |
| EAN/UPC | 5715255040972 |