Thermostat, B0
077B1797
Product Type: B0, Type designation: Without additional function, Used for product: Water coolers, Warm cut-in [°C]: 14.9, Warm cut-out [°C]: 12.9, Cold cut-in [°C]: 3.8, Cold cut-out [°C]: 0.8, Capillary tube length [mm]: 800
077B1797
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
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Industrial pack |
| Включение с холодной стороны [°C] | 3.8 °C |
| Включение, теплая сторона [°C] | 14.9 °C |
| Выключение охлаждения [°C] | 0.8 °C |
| Выключение, теплая сторона[°C] | 12.9 °C |
| Группа продуктов | Mechanical cold controls |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 65 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -25 °C |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 800 mm |
| Используется совместно с | Water coolers |
| Количество в упаковке | 100 pc |
| Контактное устройство во взрывонепроницаемой оболочке (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Название продукта | Thermostat |
| Обозначение типа | Without additional function |
| Определено при давлении [мм рт. ст.] | 760 mmHg |
| Регулировка позиции | Cold |
| Сертификация | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Терминалы | 6,3 x 0,8 mm AllTerminal 4 single |
| Тип продукта | B0 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 79 Грамм |
| Вес нетто | 74 Грамм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.236 Литр |
| EAN/UPC | 5715255001812 |