Термостат, B0
077B1790
Тип продукта: B0, Используется совместно с: Холодильники, Включение, теплая сторона [°C]: 14.8, Выключение, теплая сторона[°C]: 9.8, Включение с холодной стороны [°C]: 7.7, Выключение охлаждения [°C]: 1.7, Длина капиллярной трубки [мм]: 700
077B1790
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Включение с холодной стороны [°C] | 7.7 °C |
| Включение, теплая сторона [°C] | 14.8 °C |
| Выключение охлаждения [°C] | 1.7 °C |
| Выключение, теплая сторона[°C] | 9.8 °C |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Механические средства регулирования охлаждения |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 65 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -25 °C |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 700 мм |
| Идентичный продукт | 077B1742 |
| Используется совместно с | Холодильники |
| Количество в упаковке | 90 шт |
| Название продукта | Термостат |
| Обозначение типа | Without additional function |
| Определено при давлении [мм рт. ст.] | 737 мм рт. ст. |
| Регулировка позиции | ХОЛОДН. |
| Сертификация | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Терминалы | КЛЕММА 4, ОДИНОЧНАЯ6,3 x 0,8 mm All |
| Тип продукта | B0 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 89 Грамм |
| Вес нетто | 84 Грамм |
| Volume | 0.262 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162868294 |
| Proposition 65 | No significant risk |