077B_single UL side_B0

Термостат, B0

077B1789

Тип продукта: B0, Используется совместно с: Холодильники, Включение, теплая сторона [°C]: 13, Выключение, теплая сторона[°C]: 2.7, Включение с холодной стороны [°C]: 6.8, Выключение охлаждения [°C]: -5.6, Длина капиллярной трубки [мм]: 1219
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
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Включение с холодной стороны [°C]6.8 °C
Включение, среднее положение [°C]10.0 °C
Включение, теплая сторона [°C]13.0 °C
Выключение охлаждения [°C]-5.6 °C
Характеристика изделия
Значение
Выключение, среднее положение [°C]-1.1 °C
Выключение, теплая сторона[°C]2.7 °C
Группа продуктовМеханические средства регулирования охлаждения
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]65 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-25 °C
Длина капиллярной трубки [мм]1219 мм
Используется совместно сХолодильники
Количество в упаковке100 шт
Название продуктаТермостат
Обозначение типаWithout additional function
Определено при давлении [мм рт. ст.]760 мм рт. ст.
Регулировка позицииСРЕДНИЙ
СертификацияBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Терминалы6,3 x 0,8 mm All
Тип продуктаB0

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто89 Грамм
Вес нетто84 Грамм
Volume0.236 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162851869
Proposition 65No significant risk