077B_single UL side_B0

Термостат, B0

077B1783

Тип продукта: B0, Включение, теплая сторона [°C]: 15, Выключение, теплая сторона[°C]: 10.5, Включение с холодной стороны [°C]: 10, Выключение охлаждения [°C]: 4.5, Длина капиллярной трубки [мм]: 778

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
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
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Включение с холодной стороны [°C]10.0 °C
Включение, теплая сторона [°C]15.0 °C
Выключение охлаждения [°C]4.5 °C
Характеристика изделия
Значение
Выключение, теплая сторона[°C]10.5 °C
Группа продуктовМеханические средства регулирования охлаждения
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]65 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-25 °C
Длина капиллярной трубки [мм]778 мм
Используется совместно сWater coolers
Количество в упаковке90 шт
Контактное устройство во взрывонепроницаемой оболочке (EBD)077R0379 ref. 1
Название продуктаТермостат
Обозначение типаWithout additional function
Определено при давлении [мм рт. ст.]737 мм рт. ст.
Регулировка позицииХОЛОДН.
СертификацияBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
ТерминалыКЛЕММА 4, ОДИНОЧНАЯ6,3 x 0,8 mm All
Тип продуктаB0

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто79 Грамм
Вес нетто74 Грамм
Volume0.262 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162734889
Proposition 65No significant risk