Термостат, B0
077B1782
Тип продукта: B0, Используется совместно с: Холодильники, Включение, теплая сторона [°C]: 7.2, Выключение, теплая сторона[°C]: 2.7, Включение с холодной стороны [°C]: 0.6, Выключение охлаждения [°C]: -5, Длина капиллярной трубки [мм]: 160
077B1782
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
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Включение с холодной стороны [°C] | 0.6 °C |
| Включение, среднее положение [°C] | 4.0 °C |
| Включение, теплая сторона [°C] | 7.2 °C |
| Выключение охлаждения [°C] | -5.0 °C |
| Выключение, среднее положение [°C] | -1.0 °C |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Выключение, теплая сторона[°C] | 2.7 °C |
| Группа продуктов | Механические средства регулирования охлаждения |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 65 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -25 °C |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 160 мм |
| Используется совместно с | Холодильники |
| Количество в упаковке | 100 шт |
| Контактное устройство во взрывонепроницаемой оболочке (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Название продукта | Термостат |
| Обозначение типа | Without additional function |
| Определено при давлении [мм рт. ст.] | 760 мм рт. ст. |
| Регулировка позиции | СРЕДНИЙ |
| Сертификация | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Терминалы | 6,3 x 0,8 mm All |
| Тип продукта | B0 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 77 Грамм |
| Вес нетто | 72 Грамм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.236 Литр |
| EAN/UPC | 5715162733127 |