Термостат, B0
077B1781
Тип продукта: B0, Включение, теплая сторона [°C]: 10.8, Выключение, теплая сторона[°C]: 6.5, Включение с холодной стороны [°C]: 5, Выключение охлаждения [°C]: 0, Длина капиллярной трубки [мм]: 1220
077B1781
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
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Включение с холодной стороны [°C] | 5.0 °C |
| Включение, среднее положение [°C] | 7.6 °C |
| Включение, теплая сторона [°C] | 10.8 °C |
| Выключение охлаждения [°C] | 0.0 °C |
| Выключение, среднее положение [°C] | 3.0 °C |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Выключение, теплая сторона[°C] | 6.5 °C |
| Группа продуктов | Механические средства регулирования охлаждения |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 65 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -25 °C |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 1220 мм |
| Используется совместно с | Ice maker |
| Количество в упаковке | 66 шт |
| Контактное устройство во взрывонепроницаемой оболочке (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Название продукта | Термостат |
| Обозначение типа | Without additional function |
| Определено при давлении [мм рт. ст.] | 760 мм рт. ст. |
| Регулировка позиции | СРЕДНИЙ |
| Сертификация | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Терминалы | 6,3 x 0,8 mm All |
| Тип продукта | B0 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 102 Грамм |
| Вес нетто | 82 Грамм |
| Volume | 0.358 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162706664 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |