077B_single UL side_B0

Термостат, B0

077B1777

Тип продукта: B0, Включение, теплая сторона [°C]: 11.3, Выключение, теплая сторона[°C]: 8.3, Включение с холодной стороны [°C]: -0.5, Выключение охлаждения [°C]: -2.5, Длина капиллярной трубки [мм]: 1000

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Включение с холодной стороны [°C]-0.5 °C
Включение, теплая сторона [°C]11.3 °C
Выключение охлаждения [°C]-2.5 °C
Выключение, теплая сторона[°C]8.3 °C
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовМеханические средства регулирования охлаждения
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]65 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-25 °C
Длина капиллярной трубки [мм]1000 мм
Используется совместно сBeer coolers
Количество в упаковке100 шт
Контактное устройство во взрывонепроницаемой оболочке (EBD)077R0379 ref. 1
Название продуктаТермостат
Обозначение типаWithout additional function
Определено при давлении [мм рт. ст.]737 мм рт. ст.
Регулировка позицииХОЛОДН.
СертификацияBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
ТерминалыКЛЕММА 4, ОДИНОЧНАЯ6,3 x 0,8 mm All
Тип продуктаB0

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто89 Грамм
Вес нетто84 Грамм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.236 Литр
EAN/UPC5715162696552