Термостат, B0
077B1776
Тип продукта: B0, Используется совместно с: Морозильная камера без сигнализации, Включение, теплая сторона [°C]: -18, Выключение, теплая сторона[°C]: -24, Включение с холодной стороны [°C]: -23, Выключение охлаждения [°C]: -30, Длина капиллярной трубки [мм]: 1200
077B1776
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
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Включение с холодной стороны [°C] | -23.0 °C |
| Включение, теплая сторона [°C] | -18.0 °C |
| Выключение охлаждения [°C] | -30.0 °C |
| Выключение, теплая сторона[°C] | -24.0 °C |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Механические средства регулирования охлаждения |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 65 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -25 °C |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 1200 мм |
| Используется совместно с | Морозильная камера без сигнализации |
| Количество в упаковке | 80 шт |
| Контактное устройство во взрывонепроницаемой оболочке (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Название продукта | Термостат |
| Обозначение типа | Without additional function |
| Определено при давлении [мм рт. ст.] | 760 мм рт. ст. |
| Регулировка позиции | ТЕПЛЫЙ |
| Сертификация | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Терминалы | 6,3 x 0,8 mm All |
| Тип продукта | B0 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 99 Грамм |
| Вес нетто | 94 Грамм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.236 Литр |
| EAN/UPC | 5715162602881 |