077B_single UL side_B0

Термостат, B0

077B1768

Тип продукта: B0, Используется совместно с: Морозильная камера без сигнализации, Включение, теплая сторона [°C]: -15, Выключение, теплая сторона[°C]: -20.5, Включение с холодной стороны [°C]: -23, Выключение охлаждения [°C]: -30, Длина капиллярной трубки [мм]: 1000

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Включение с холодной стороны [°C]-23.0 °C
Включение, теплая сторона [°C]-15.0 °C
Выключение охлаждения [°C]-30.0 °C
Характеристика изделия
Значение
Выключение, теплая сторона[°C]-20.5 °C
Группа продуктовМеханические средства регулирования охлаждения
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]65 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-25 °C
Длина капиллярной трубки [мм]1000 мм
Используется совместно сМорозильная камера без сигнализации
Количество в упаковке100 шт
Название продуктаТермостат
Обозначение типаWithout additional function
Определено при давлении [мм рт. ст.]740 мм рт. ст.
Регулировка позицииХОЛОДН.
СертификацияBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Терминалы6,3 x 0,8 mm All
Тип продуктаB0

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто89 Грамм
Вес нетто84 Грамм
Характеристика изделия
Значение
Volume23.617 Литр
EAN/UPC5702424683962