Термостат, B0
077B1760
Тип продукта: B0, Используется совместно с: Морозильная камера без сигнализации, Включение, теплая сторона [°C]: -20, Выключение, теплая сторона[°C]: -25, Включение с холодной стороны [°C]: -28.5, Выключение охлаждения [°C]: -35, Длина капиллярной трубки [мм]: 1000
077B1760
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Включение с холодной стороны [°C] | -28.5 °C |
| Включение, теплая сторона [°C] | -20.0 °C |
| Выключение охлаждения [°C] | -35.0 °C |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Выключение, теплая сторона[°C] | -25.0 °C |
| Группа продуктов | Механические средства регулирования охлаждения |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 65 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -25 °C |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 1000 мм |
| Используется совместно с | Морозильная камера без сигнализации |
| Количество в упаковке | 100 шт |
| Название продукта | Термостат |
| Обозначение типа | Without additional function |
| Определено при давлении [мм рт. ст.] | 760 мм рт. ст. |
| Регулировка позиции | ТЕПЛЫЙ |
| Сертификация | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Терминалы | 6,3 x 0,8 mm All |
| Тип продукта | B0 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 85 Грамм |
| Вес нетто | 80 Грамм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.309 Литр |
| EAN/UPC | 5702424600266 |