077B_single UL side_B0

Термостат, B0

077B1741

Тип продукта: B0, Используется совместно с: Охладители для бутылок, Включение, теплая сторона [°C]: 16, Выключение, теплая сторона[°C]: 11.7, Включение с холодной стороны [°C]: 3.2, Выключение охлаждения [°C]: -2.9, Длина капиллярной трубки [мм]: 1000

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Включение с холодной стороны [°C]3.2 °C
Включение, теплая сторона [°C]16.0 °C
Выключение охлаждения [°C]-2.9 °C
Характеристика изделия
Значение
Выключение, теплая сторона[°C]11.7 °C
Группа продуктовМеханические средства регулирования охлаждения
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]65 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-25 °C
Длина капиллярной трубки [мм]1000 мм
Используется совместно сОхладители для бутылок
Количество в упаковке90 шт
Название продуктаТермостат
Обозначение типаWithout additional function
Определено при давлении [мм рт. ст.]737 мм рт. ст.
Регулировка позицииХОЛОДН.
СертификацияBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Терминалы6,3 x 0,8 mm All
Тип продуктаB0

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.095 Килограмм
Вес нетто0.09 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.236 Литр
EAN/UPC5702428675505