077B_single UL side_B0

Термостат, B0

077B1735

Тип продукта: B0, Включение, теплая сторона [°C]: -1.7, Выключение, теплая сторона[°C]: -7.7, Включение с холодной стороны [°C]: -8.8, Выключение охлаждения [°C]: -16.7, Длина капиллярной трубки [мм]: 1300

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Включение с холодной стороны [°C]-8.8 °C
Включение, теплая сторона [°C]-1.7 °C
Выключение охлаждения [°C]-16.7 °C
Выключение, теплая сторона[°C]-7.7 °C
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовМеханические средства регулирования охлаждения
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]65 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-25 °C
Длина капиллярной трубки [мм]1300 мм
Количество в упаковке90 шт
Название продуктаТермостат
Определено при давлении [мм рт. ст.]700 мм рт. ст.
Оттайка, теплая сторона[°C]3.1 °C
Регулировка позицииХОЛОДН.
СертификацияBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
ТерминалыКЛЕММА 4, ОДИНОЧНАЯ6,3 x 0,8 mm All
Тип продуктаB0

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.09 Килограмм
Вес нетто0.085 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.309 Кубический дециметр
EAN/UPC5702428670616