077B_single UL side_B0

Термостат, B0

077B1663

Тип продукта: B0, Используется совместно с: Охладители для бутылок, Включение, теплая сторона [°C]: 9.2, Выключение, теплая сторона[°C]: 3.8, Включение с холодной стороны [°C]: 3.3, Выключение охлаждения [°C]: -3.3, Длина капиллярной трубки [мм]: 450

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Включение с холодной стороны [°C]3.3 °C
Включение, теплая сторона [°C]9.2 °C
Выключение охлаждения [°C]-3.3 °C
Выключение, теплая сторона[°C]3.8 °C
Группа продуктовМеханические средства регулирования охлаждения
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]65 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-25 °C
Длина капиллярной трубки [мм]450 мм
Используется совместно сОхладители для бутылок
Количество в упаковке80 шт
Контактное устройство во взрывонепроницаемой оболочке (EBD)077R0379 ref. 1
Название продуктаТермостат
Обозначение типаWithout additional function
Определено при давлении [мм рт. ст.]760 мм рт. ст.
Регулировка позицииХОЛОДН.
СертификацияBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Терминалы6,3 x 0,8 mm All
Тип продуктаB0

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.076 Килограмм
Вес нетто0.07 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.309 Кубический дециметр
EAN/UPC5702428973007