077B_single UL side_B4

Термостат, B045

077B1473

Включение, теплая сторона [°C]: 5, Выключение, теплая сторона[°C]: 1, Длина капиллярной трубки [мм]: 600
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
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B045, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Включение, теплая сторона [°C]5.0 °C
Выключение, теплая сторона[°C]1.0 °C
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовМеханические средства регулирования охлаждения
Длина капиллярной трубки [мм]600 мм
Используется совместно сWater coolers
Количество в упаковке100 шт
Название продуктаТермостат
Обозначение типаWith fixed settings
Определено при давлении [мм рт. ст.]737 мм рт. ст.
Регулировка позицииFixed
СертификацияBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Терминалы6,3 x 0,8 mm All
Тип продуктаB045
Фиксированная настройкаДА

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто74 Грамм
Вес нетто70 Грамм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.236 Литр
EAN/UPC5715162696460