Термостат, B045
077B1469
Включение, теплая сторона [°C]: 0.5, Выключение, теплая сторона[°C]: -2.5, Длина капиллярной трубки [мм]: 800
077B1469
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Thermostat 077B045, 6-36 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Включение, теплая сторона [°C] | 0.5 °C |
| Выключение, теплая сторона[°C] | -2.5 °C |
| Группа продуктов | Механические средства регулирования охлаждения |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 65 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -25 °C |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 800 мм |
| Используется совместно с | Beer coolers |
| Количество в упаковке | 100 шт |
| Контактное устройство во взрывонепроницаемой оболочке (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Название продукта | Термостат |
| Обозначение типа | With fixed settings |
| Определено при давлении [мм рт. ст.] | 760 мм рт. ст. |
| Регулировка позиции | Fixed |
| Сертификация | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Терминалы | 6,3 x 0,8 mm All |
| Тип продукта | B045 |
| Фиксированная настройка | ДА |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 78 Грамм |
| Вес нетто | 70 Грамм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.236 Литр |
| EAN/UPC | 5702428960663 |