077B_single UL side_B4

Термостат, B04

077B1401

Включение, теплая сторона [°C]: -10, Выключение, теплая сторона[°C]: -13, Включение с холодной стороны [°C]: -29, Выключение охлаждения [°C]: -33, Длина капиллярной трубки [мм]: 2500

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionThermostat 077B04, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Включение с холодной стороны [°C]-29.0 °C
Включение, теплая сторона [°C]-10.0 °C
Выключение охлаждения [°C]-33.0 °C
Выключение, теплая сторона[°C]-13.0 °C
Группа продуктовМеханические средства регулирования охлаждения
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]65 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-25 °C
Характеристика изделия
Значение
Длина капиллярной трубки [мм]2500 мм
Используется совместно сFreezer
Количество в упаковке70 шт
Контактное устройство во взрывонепроницаемой оболочке (EBD)077R0379 ref. 1
Название продуктаТермостат
Обозначение типаWith changeover contact
Определено при давлении [мм рт. ст.]737 мм рт. ст.
Регулировка позицииТЕПЛЫЙ
СертификацияBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Терминалы6,3 x 0,8 mm All
Тип продуктаB04

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто111 Грамм
Вес нетто104 Грамм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.337 Литр
EAN/UPC5715255159308