077B_single UL side_B4

Термостат, B04

077B1400

Включение, теплая сторона [°C]: -6, Выключение, теплая сторона[°C]: -11, Включение с холодной стороны [°C]: -25, Выключение охлаждения [°C]: -33.6, Длина капиллярной трубки [мм]: 1372
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
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B04, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Включение с холодной стороны [°C]-25.0 °C
Включение, среднее положение [°C]-14.4 °C
Включение, теплая сторона [°C]-6.0 °C
Выключение охлаждения [°C]-33.6 °C
Характеристика изделия
Значение
Выключение, среднее положение [°C]-20.6 °C
Выключение, теплая сторона[°C]-11.0 °C
Группа продуктовМеханические средства регулирования охлаждения
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]65 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-25 °C
Длина капиллярной трубки [мм]1372 мм
Количество в упаковке66 шт
Контактное устройство во взрывонепроницаемой оболочке (EBD)077R0379 ref. 1
Название продуктаТермостат
Обозначение типаWith changeover contact
Определено при давлении [мм рт. ст.]760 мм рт. ст.
Регулировка позицииСРЕДНИЙ
СертификацияBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Терминалы6,3 x 0,8 mm All
Тип продуктаB04

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто107 Грамм
Вес нетто92 Грамм
Volume0.358 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162706671
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens