077B_single UL side_B0

Термостат, B0

077B1277

Тип продукта: B0, Используется совместно с: Морозильная камера без сигнализации, Включение, теплая сторона [°C]: -16.4, Выключение, теплая сторона[°C]: -20.1, Включение с холодной стороны [°C]: -21.5, Выключение охлаждения [°C]: -25.6, Длина капиллярной трубки [мм]: 960

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Включение с холодной стороны [°C]-21.5 °C
Включение, среднее положение [°C]-18.9 °C
Включение, теплая сторона [°C]-16.4 °C
Выключение охлаждения [°C]-25.6 °C
Характеристика изделия
Значение
Выключение, среднее положение [°C]-22.8 °C
Выключение, теплая сторона[°C]-20.1 °C
Группа продуктовМеханические средства регулирования охлаждения
Длина капиллярной трубки [мм]960 мм
Используется совместно сМорозильная камера без сигнализации
Количество в упаковке90 шт
Название продуктаТермостат
Обозначение типаWithout additional function
Определено при давлении [мм рт. ст.]760 мм рт. ст.
Регулировка позицииСРЕДНИЙ
СертификацияBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
ТерминалыКЛЕММА 4, ОДИНОЧНАЯ6,3 x 0,8 mm All
Тип продуктаB0

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.085 Килограмм
Вес нетто0.08 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.309 Кубический дециметр
EAN/UPC5702424028800