077B_single UL side_B0

Термостат, B0

077B1216

Тип продукта: B0, Используется совместно с: Морозильная камера без сигнализации, Включение, теплая сторона [°C]: -18.8, Выключение, теплая сторона[°C]: -24.8, Включение с холодной стороны [°C]: -22.4, Выключение охлаждения [°C]: -29.1, Длина капиллярной трубки [мм]: 980

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Включение с холодной стороны [°C]-22.4 °C
Включение, среднее положение [°C]-20.0 °C
Включение, теплая сторона [°C]-18.8 °C
Выключение охлаждения [°C]-29.1 °C
Характеристика изделия
Значение
Выключение, среднее положение [°C]-26.3 °C
Выключение, теплая сторона[°C]-24.8 °C
Группа продуктовМеханические средства регулирования охлаждения
Длина капиллярной трубки [мм]980 мм
Используется совместно сМорозильная камера без сигнализации
Количество в упаковке90 шт
Название продуктаТермостат
Обозначение типаWithout additional function
Определено при давлении [мм рт. ст.]760 мм рт. ст.
Регулировка позицииСРЕДНИЙ
СертификацияBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
ТерминалыКЛЕММА 4, ОДИНОЧНАЯ6,3 x 0,8 mm All
Тип продуктаB0

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.085 Килограмм
Вес нетто0.08 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.309 Кубический дециметр
EAN/UPC5702424028336