Термостат, B0
077B1087
Тип продукта: B0, Используется совместно с: Холодильники, Включение, теплая сторона [°C]: -5.1, Выключение, теплая сторона[°C]: -8.4, Включение с холодной стороны [°C]: -18.6, Выключение охлаждения [°C]: -23.1, Длина капиллярной трубки [мм]: 1220
077B1087
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Включение с холодной стороны [°C] | -18.6 °C |
| Включение, среднее положение [°C] | -11.5 °C |
| Включение, теплая сторона [°C] | -5.1 °C |
| Выключение охлаждения [°C] | -23.1 °C |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Выключение, среднее положение [°C] | -15.3 °C |
| Выключение, теплая сторона[°C] | -8.4 °C |
| Группа продуктов | Механические средства регулирования охлаждения |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 1220 мм |
| Используется совместно с | Холодильники |
| Количество в упаковке | 100 шт |
| Название продукта | Термостат |
| Обозначение типа | Without additional function |
| Определено при давлении [мм рт. ст.] | 760 мм рт. ст. |
| Регулировка позиции | СРЕДНИЙ |
| Сертификация | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Терминалы | КЛЕММА 4, ОДИНОЧНАЯ6,3 x 0,8 mm All |
| Тип продукта | B0 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.085 Килограмм |
| Вес нетто | 0.08 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.309 Кубический дециметр |
| EAN/UPC | 5702424037550 |