Термостат, B04
077B0408
Включение, теплая сторона [°C]: 12.1, Выключение, теплая сторона[°C]: 7.5, Включение с холодной стороны [°C]: 2.5, Выключение охлаждения [°C]: -3.5, Длина капиллярной трубки [мм]: 2000
077B0408
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Thermostat 077B04, 6-36 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Включение с холодной стороны [°C] | 2.5 °C |
| Включение, теплая сторона [°C] | 12.1 °C |
| Выключение охлаждения [°C] | -3.5 °C |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Выключение, теплая сторона[°C] | 7.5 °C |
| Группа продуктов | Механические средства регулирования охлаждения |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 65 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -25 °C |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 2000 мм |
| Количество в упаковке | 75 шт |
| Название продукта | Термостат |
| Обозначение типа | With changeover contact |
| Определено при давлении [мм рт. ст.] | 760 мм рт. ст. |
| Регулировка позиции | ХОЛОДН. |
| Сертификация | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Терминалы | 6,3 x 0,8 mm All |
| Тип продукта | B04 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 86 Грамм |
| Вес нетто | 80 Грамм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.309 Литр |
| EAN/UPC | 5702424038519 |