077B_single UL side_B0

Термостат, B0

077B0037

Тип продукта: B0, Включение, теплая сторона [°C]: 12.5, Выключение, теплая сторона[°C]: 6, Включение с холодной стороны [°C]: -5.5, Выключение охлаждения [°C]: -16, Длина капиллярной трубки [мм]: 1500

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Включение с холодной стороны [°C]-5.5 °C
Включение, теплая сторона [°C]12.5 °C
Выключение охлаждения [°C]-16.0 °C
Характеристика изделия
Значение
Выключение, теплая сторона[°C]6.0 °C
Группа продуктовМеханические средства регулирования охлаждения
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]65 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-25 °C
Длина капиллярной трубки [мм]1500 мм
Количество в упаковке75 шт
Название продуктаТермостат
Определено при давлении [мм рт. ст.]760 мм рт. ст.
Регулировка позицииХОЛОДН.
СертификацияBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Терминалы6,3 x 0,8 mm All
Тип продуктаB0

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.088 Килограмм
Вес нетто0.082 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.309 Кубический дециметр
EAN/UPC5702424015244