077B_single UL side_B0

Термостат, B0

077B0028

Тип продукта: B0, Обозначение типа: Стандартный термостат, Используется совместно с: Охладители для бутылок, Включение, теплая сторона [°C]: 10.5, Выключение, теплая сторона[°C]: 5, Включение с холодной стороны [°C]: 3, Выключение охлаждения [°C]: -4.5, Длина капиллярной трубки [мм]: 1200

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material Description077B0028 термостат электромеханический
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Включение с холодной стороны [°C]3.0 °C
Включение, теплая сторона [°C]10.5 °C
Выключение охлаждения [°C]-4.5 °C
Характеристика изделия
Значение
Выключение, теплая сторона[°C]5.0 °C
Группа продуктовМеханические средства регулирования охлаждения
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]65 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-25 °C
Длина капиллярной трубки [мм]1200 мм
Используется совместно сОхладители для бутылок
Количество в упаковке100 шт
Название продуктаТермостат
Обозначение типаСтандартный термостат
Определено при давлении [мм рт. ст.]760 мм рт. ст.
Регулировка позицииХОЛОДН.
СертификацияBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Терминалы6,3 x 0,8 mm All
Тип продуктаB0

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.088 Килограмм
Вес нетто0.088 Килограмм
Volume0.236 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424005948
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens