077B_single UL side_B0

Термостат, B0

077B0021

Тип продукта: B0, Используется совместно с: Холодильники, Включение, теплая сторона [°C]: -2, Выключение, теплая сторона[°C]: -11, Включение с холодной стороны [°C]: -9.7, Выключение охлаждения [°C]: -21, Длина капиллярной трубки [мм]: 1000

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
InspectionTextTERMOSTATO 077B0, 6-36 amp
Material DescriptionТермостат
Product lineAppliance Controls
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Включение с холодной стороны [°C]-9.7 °C
Включение, теплая сторона [°C]-2.0 °C
Выключение охлаждения [°C]-21.0 °C
Характеристика изделия
Значение
Выключение, теплая сторона[°C]-11.0 °C
Группа продуктовМеханические средства регулирования охлаждения
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]65 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-25 °C
Длина капиллярной трубки [мм]1000 мм
Используется совместно сХолодильники
Количество в упаковке100 шт
Название продуктаТермостат
Обозначение типаWithout additional function
Определено при давлении [мм рт. ст.]760 мм рт. ст.
Регулировка позицииТЕПЛЫЙ
СертификацияBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Терминалы6,3 x 0,8 mm All
Тип продуктаB0

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.087 Килограмм
Вес нетто0.077 Килограмм
Volume0.236 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424000592
Proposition 65No significant risk