Air purger accessories, Accessory, Bubbler for IPS
084H5070
Используется совместно с: IPS 8
084H5070
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Bubbler for IPS |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Версия | 01 |
| Группа продуктов | Air purger accessories |
| Используется для продукции, примечание | 084H5001084H5002084H5003084H5004084H5005 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Используется совместно с | IPS 8 |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Название продукта | Accessory |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 230 В |
| Обозначение типа | Bubbler for IPS |
| Тип продукта | Accessory |
| Частота [Гц] | 60 Гц |
| Язык описания изделия | Английский |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.2 Килограмм |
| Вес нетто | 1.084 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 41.637 Литр |