A260/A360, ECL 310 87H2315

MCX 08M2

080G5040

Напряжение питания [В] пер. ток: 85 - 265, Частота [Гц]: 50/60Гц, Используется совместно с: IPS 8, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 12

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Material DescriptionIPS Slave controller. Extra Purge points
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP dossier no.5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
Supply voltage [V] DC [max]60.00 В
Supply voltage [V] DC [min]20.00 В
Valve output number8
Автоматический прерывательДА
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовElectronic controllers
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]60 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-20 °C
Дисплей на передней панелиДА
Характеристика изделия
Значение
Используется совместно сIPS 8
Количество в упаковке12 шт
Комплект разъемов вкл.ДА
Название продуктаElectric expansion module
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]265 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]85 В
Обл. примененияДополнительные входы и выходы
Потребляемая мощность [ВА]20.0 VA
Потребляемая мощность [Вт]10.0 Вт
СертификацияCEEACLLC CDC TYSKUL
Способ монтажаDIN-рейка
Степень защиты, IPIP40
Тип дисплеяЖК-дисплей
Тип продуктаMCX 08M2
Тип соединенияCANBUSMODBUSRS485
Цифровые выходы (DO) [шт.]8 шт
Частота [Гц]50/60Гц
Часы реального времениДА
Язык описания изделияАнглийский

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.638 Килограмм
Вес нетто0.511 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume2.799 Литр
EAN/UPC5715162977644