IPS 1
084H5000
В комплект входят: Комплект фланца, Хладагенты: R717
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Сепараторы неконденсированных газов
084H5000
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Material Description | IPS Int. purger system R404 SP CN, S-P |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| В комплект входят | Комплект фланца |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа продуктов | Air purgers |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Air purger accessories |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Макс. рабочее давление [бар] | 25.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 363 psig |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Материал соединения | Сталь |
| Название продукта | Intelligent purging system |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 230 В |
| Размер соединения [дюймы] | 1 1/4 in |
| Размер соединения[мм] | 32 мм |
| Соединение по стандарту | EN 10220 |
| Степень защиты, IP | IP44 |
| Тип присоединения | Фланец |
| Тип продукта | IPS 1 |
| Хладагенты | R717 |
| Частота [Гц] | 50Гц |
| Язык описания изделия | Английский |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 78 Килограмм |
| Вес нетто | 57 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 420.812 Литр |
| EAN/UPC | 5702428537537 |