IPS 8
084H5004
В комплект входят: Болты для фланца; Фланец под сварку; Прокладка; Винты для верхней крышки, Хладагенты: R717
084H5004
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Material Description | Интеллектуальная система продувки IPS8 |
| Max. purger electr conn points | 8 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 199fbd16-89a6-4156-ad8a-6f23feecd0c7 |
| SCIP dossier product name | IPS8 CE-LAM |
| Sec. circuit refrig. charge [k | 0.1 кг |
| Secondary circuit refrigerant | R290 |
| В комплект входят | Болты для фланцаПрокладкаВинты для верхней крышкиФланец под сварку |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Версия | 01 |
| Версия программного обеспечения | 8.21 |
| Готовый к эксплуатации | Air purger spare parts |
| Группа продуктов | Air purgers |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 43 °C |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -10 °C |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Air purger accessories |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Макс. рабочее давление [бар] | 40.0 бар |
| Название продукта | Intelligent purging system |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 230 В |
| Размер соединения [дюймы] | 1 1/4 in |
| Размер соединения[мм] | 32 мм |
| Сертификация | CE |
| Соединение по стандарту | FLANGE, DIN-EN |
| Степень защиты, IP | IP55 |
| Тип присоединения | Сварка встык |
| Тип продукта | IPS 8 |
| Хладагенты | R717 |
| Частота [Гц] | 50Гц |
| Язык описания изделия | Английский |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 117 Килограмм |
| Вес нетто | 96 Килограмм |
| Volume | 698.4 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162979105 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |