Danfoss logo
Piesă de schimb, Supapă EV220B 20BD EPDM NO-product-details

Piesă de schimb, Supapă EV220B 20BD EPDM NO

032U6165

Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: Supapă EV220B 20BD EPDM NO, Set service, Funcție: NO
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Piese de schimb și accesorii pentru valve, Piese de schimb și accesorii pentru valve

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj20 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSet service
Denumire tipDiaphragm, actuator set
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
FuncțieNO
Grupă de produsePiese de schimb electroventil
Material DescriptionSpare part Service kit EV220B 20 EPDM NO
Material etanșareEPDM
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsPiesă de schimb
Utilizat pentru produsSupapă EV220B 20BD EPDM NO

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.11 Kilogram
Greutate netă0.098 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.251 Litru
EAN/UPC5702428970969