Piesă de schimb, EV310B FL 32 FKM
032U2036
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: EV310B FL 32 FKM, Set service, Funcție: NO
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Piese de schimb și accesorii pentru valve, Piese de schimb și accesorii pentru valve
032U2036
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 70 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Comentarii | 32 MM FLANGE CONNECTION |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Set service |
| Denumire tip | Armature set |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Funcție | NO |
| Grupă de produse | Piese de schimb electroventil |
| Material Description | Spare part EV310B FL 32FKM NO |
| Material etanșare | FKM |
| Piese incluse | Armature w/ mounted springO-ring |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | EV310B FL 32 FKM |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.034 Kilogram |
| Greutate netă | 0.021 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.068 Litru |
| EAN/UPC | 5702423180356 |