Piesă de schimb, EVSI 15-50 EV220B 15-50 FKM
032U0683
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: EVSI 15-50 EV220B 15-50 FKM, Set service
032U0683
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Set service |
| Denumire tip | Adjustable orifice |
| Descriere | Adjustable Orifice Kit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Piese de schimb electroventil |
| Material Description | Spare part Adjustable Orifice Kit FKM |
| Material etanșare | FKM |
| Piese incluse | Orificiu de egalizareGarniturăO-ring |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | EVSI 15-50 EV220B 15-50 FKM |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.014 Kilogram |
| Greutate netă | 0.012 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.02 Litru |
| EAN/UPC | 5702423137824 |