Danfoss logo
Equalizing orifice NBR adj.

Piesă de schimb, EV220B 15-50 EVSI 15-50 NBR

032U0681

Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: EV220B 15-50 EVSI 15-50 NBR, Set service
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Piese de schimb și accesorii pentru valve, Piese de schimb și accesorii pentru valve

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj200 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSet service
Denumire tipAdjustable orifice
DescriereAdjustable Orifice Kit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produsePiese de schimb electroventil
Material DescriptionSpare part Adjustable Orifice Kit NBR
Material etanșareNBR
Piese incluseOrificiu de egalizareGarniturăO-ring
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsPiesă de schimb
Utilizat pentru produsEV220B 15-50 EVSI 15-50 NBR

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.014 Kilogram
Greutate netă0.012 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.02 Litru
EAN/UPC5702423113927