Piesă de schimb, EVR 4 NC, Set service cod 032Lxxxx
032L0548
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: EVR 4 NC, Denumire tip: Set service cod 032Lxxxx, Set etanşare
032L0548
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Set etanşare |
| Denumire tip | Set service cod 032Lxxxx |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Direcție | NU EXISTĂ |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Piese de schimb electroventil |
| Material Description | EVR 4-8 NC V2 Seal kit MU10 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | EVR 4 NCEVR 6 NCEVR 8 NC |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.012 Kilogram |
| Greutate netă | 0.002 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.024 Litru |
| EAN/UPC | 5702428984607 |