Piesă de schimb, EVRP 10; EVRP 6, Set de montare
032F9570
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: EVRP 10; EVRP 6, Denumire tip: Set de montare, Set service
032F9570
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 50 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Set service |
| Denumire tip | Set de montare |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Direcție | NU EXISTĂ |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Piese de schimb electroventil |
| Material Description | Service kit, mounting coil, EVRP 6&10 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | EVRP 10EVRP 6 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.02 Kilogram |
| Greutate netă | 0.017 Kilogram |
| Volume | 0.125 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428445610 |
| Proposition 65 | No significant risk |