Danfoss logo
Supapă cu solenoid, EV220W, Funcție: NC, G, 1/2, 1.6 m³/h, EPDM-product-details

Supapă cu solenoid, EV220W, Funcție: NC, G, 1/2, 1.6 m³/h, EPDM

042U440002

Recomandări privind mediul: Water & Brine, Aprobare: CE, Materialul carcasei: Alamă, Funcționarea: Acţionat prin servo (diafragmă), Număr de căi: 2/2
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Electroventile, Fluid Controls, Quick selector, Electroventile, Fluid Controls, Quick selector, Electroventile, Fluid Controls, Quick selector

Înlocuire recomandată: 042N1278, 042N7617, 042U4613

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii bobină solenoidAccesorii supapă cu solenoid
ActuatorW
AprobareCE
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj16 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Clasa carcaseiIP65
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieEV220W 10B G 12E NC000 AZ024DS
Conexiune electricăPapuc DIN 43650-A
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Consum de energie [W] CC6.5 W
Denumire produsSupapă cu solenoid
Denumire produs dosar SCIPEV220W- solenoid valve
Denumire tipEV220W 10
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator9 mm
Dimensiune actuator [in]0.35 in
Dimensiune orificiu [mm]10.00 mm
Dimensiuni racord [in]1/2
Direcție debitFlux unic
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Fracțiune dimensiune orificiu [in]3/8 in
FuncțieNC
FuncționareaAcţionat prin servo (diafragmă)
Grup de fluide1
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]100 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-30 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]414 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-8 °F
Material DescriptionValve EV220W 10B G 12E NC000 AZ024DS
Material etanșareEPDM
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIP251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
Număr de căi2/2
Nume program pieseEV220W
Opțiune bobinăClip-on
Presiune maximă de lucru [bar]10.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]145 psig
Presiune de testare max. [bar]15.0 bar
Presiune de testare max. [psig]217.5 psig
Presiune diferențială [bar] [Max]10.000 bar
Presiune diferențială [bar] [Min]0.200 bar
Presiune diferențială [psi] [Max]145.000 psi
Presiune diferențială [psi] [Min]2.900 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racord interior/exteriorIntern
Recomandări privind mediulWater & Brine
Sistem actuator [mm]9.0 mm
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură ambiantă max. [°C]50 °C
Temperatură ambiantă max. [°F]122 °F
Tensiune de alimentare [V] DC24.00 V
Timp est. pentru deschidere, apă [ms]50 ms
Timp est. pentru închidere, apă [ms]300 ms
Tip bobinăAZ
Tip de racordG
Tip produsEV220W
Valoare Cv [gal/min]1.850 gal/min
Valoare Kv [m³/h]1.600 m³/h
Vâscozitate mediu max. [cSt]50 cSt

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.866 Kilogram
Greutate netă0.582 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162610596
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm