Supapă cu solenoid, EV220W, Funcție: NO, G, 1 1/2, 18 m³/h, EPDM
042U413732
Recomandări privind mediul: Water & Brine, Aprobare: CE; WRAS, Materialul carcasei: Alamă, Funcționarea: Acţionat prin servo (diafragmă), Număr de căi: 2/2
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Electroventile, Fluid Controls, Quick selector, Electroventile, Fluid Controls, Quick selector, Electroventile, Fluid Controls, Quick selector
042U413732
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii bobină solenoidAccesorii supapă cu solenoid |
| Actuator | W |
| Aplicație | Oprire |
| Aprobare | CEWRAS |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clasa carcasei | IP65 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Cod specificație | EV220W 40B G 112E NO000 AS230C |
| Conexiune electrică | Papuc DIN 43650-A |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Consum de energie [W] 50Hz | 8.0 W |
| Consum de energie [W] 60Hz | 7.0 W |
| Denumire produs | Supapă cu solenoid |
| Denumire produs dosar SCIP | EV220W- solenoid valve |
| Denumire tip | EV220W 40 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune actuator | W clip-on 9 mm |
| Dimensiune actuator [in] | 0.35 in |
| Dimensiune orificiu [mm] | 40.00 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 1 1/2 |
| Direcție debit | Flux unic |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Fracțiune dimensiune orificiu [in] | 1 1/2 in |
| Frecvență [Hz] | 50/60 Hz |
| Funcție | NO |
| Funcționarea | Acţionat prin servo (diafragmă) |
| Grupă de produse | Electroventile |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie embosată |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 100 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -30 °C |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 212 °F |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -22 °F |
| Material Description | Valve EV220W 40B G 112E NO000 AS230CS |
| Material etanșare | EPDM |
| Material racord | Alamă |
| Materialul carcasei | Alamă |
| Notă presiune de lucru max. | WRAS – temp. medie max. 50 °C |
| Nr. dosar SCIP | 251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77 |
| Număr de căi | 2/2 |
| Opțiune bobină | Clip-on |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 10.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 145 psig |
| Presiune de testare max. [bar] | 15.0 bar |
| Presiune de testare max. [psig] | 217.5 psig |
| Presiune diferențială [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Presiune diferențială [bar] [Min] | 0.300 bar |
| Presiune diferențială [psi] [Max] | 145.000 psi |
| Presiune diferențială [psi] [Min] | 4.350 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racord interior/exterior | Intern |
| Recomandări privind mediul | Water & Brine |
| Servisabil | nu |
| Sistem actuator [mm] | 9.0 mm |
| Standard de conexiune | ISO 228-1 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură ambiantă max. [°C] | 50 °C |
| Temperatură ambiantă max. [°F] | 122 °F |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Tensiune alimentare 50Hz Max [V] | 230 V |
| Tensiune alimentare 60Hz Max [V] | 240 V |
| Tensiune alimentare 60Hz Min [V] | 208 V |
| Timp est. pentru deschidere, apă [ms] | 4000 ms |
| Timp est. pentru închidere, apă [ms] | 6000 ms |
| Tip bobină | AS |
| Tip de racord | G |
| Tip produs | EV220W |
| Valoare Cv [gal/min] | 20.800 gal/min |
| Valoare Kv [m³/h] | 18.000 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 3.463 Kilogram |
| Greutate netă | 3.077 Kilogram |
| Volume | 7.334 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428537735 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |