Danfoss logo
Solenoid valve NC G 1, EV250B_132U2456, 032U5256

Supapă cu solenoid, EV250BW, Funcție: NC, G, 1, 7 m³/h, EPDM

132U2456

Recomandări privind mediul: Drinking Water&Heating ECO/SS, Aprobare: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Materialul carcasei: Alamă eco, Funcționarea: Operare prin lift asistată, Număr de căi: 2/2

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii supapă cu solenoid
ActuatorBW
AplicațieÎnchis și golire
AprobareACSPZHRISESINTEFWRAS
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Cod specificațieEV250BW 22BE G 1E NC000
Comentarii toleranță mediuMediu uşor agresiv
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSupapă cu solenoid
Denumire tipEV250BW 22
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator13.5 mm
Dimensiune actuator [in]0.53 in
Dimensiune orificiu [mm]22.00 mm
Dimensiuni racord [in]1
EPD disponibilYes
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Fracțiune dimensiune orificiu [in]7/8 in
FuncțieNC
FuncționareaOperare prin lift asistată
Grup de fluide1
Grupă de produseElectroventile
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]90 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-30 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]194 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-22 °F
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionValve EV250BW 22BE G 1E NC000
Material etanșareEPDM
Material racordAlamă eco
Materialul carcaseiAlamă eco
Număr de căi2/2
Nume program pieseEV250BW
Presiune maximă de lucru [bar]10.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]145 psig
Presiune de testare max. [bar]15.0 bar
Presiune de testare max. [psig]217.5 psig
Presiune diferențială [bar] [Max]10.000 bar
Presiune diferențială [bar] [Min]0.000 bar
Presiune diferențială [psi] [Max]145.000 psi
Presiune diferențială [psi] [Min]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racord interior/exteriorIntern
Recomandări privind mediulDrinking Water&Heating ECO/SS
ServisabilPiese de schimb supapă cu solenoid
Sistem actuator [mm]13.5 mm
Standard de conexiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatură ambiantă max. [°C]50 °C
Temperatură ambiantă max. [°F]122 °F
Timp est. pentru deschidere, apă [ms]150 ms
Timp est. pentru închidere, apă [ms]100 ms
Tip de racordG
Tip produsEV250BW
Valoare Cv [gal/min]8.100 gal/min
Valoare Kv [m³/h]7.000 m³/h
Vâscozitate mediu max. [cSt]50 cSt

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.058 Kilogram
Greutate netă1.01 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume1.227 Litru
EAN/UPC5702428544115