Supapă cu solenoid, EV220W, Funcție: NC, G, 3/4, 7 m³/h, EPDM
042U4418
Recomandări privind mediul: Water & Brine, Aprobare: WRAS, Materialul carcasei: Alamă, Funcționarea: Acţionat prin servo (diafragmă), Număr de căi: 2/2
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Electroventile, Fluid Controls, Quick selector, Electroventile, Fluid Controls, Quick selector, Electroventile, Fluid Controls, Quick selector
Înlocuire recomandată: 042U4617
042U4418
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii supapă cu solenoid |
| Actuator | W |
| Aplicație | Oprire |
| Aprobare | WRAS |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 24 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Cod specificație | EV220W 18B G 34E NC000 |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Supapă cu solenoid |
| Denumire produs dosar SCIP | EV220W- solenoid valve |
| Denumire tip | EV220W 18 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune actuator | W clip-on 9 mm |
| Dimensiune actuator [in] | 0.35 in |
| Dimensiune orificiu [mm] | 18.00 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 3/4 |
| Direcție debit | Flux unic |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Fracțiune dimensiune orificiu [in] | 3/4 in |
| Funcție | NC |
| Funcționarea | Acţionat prin servo (diafragmă) |
| Grup de fluide | 1 |
| Grupă de produse | Electroventile |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie embosată |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 100 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -30 °C |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 212 °F |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -22 °F |
| Material Description | Valve EV220W 18B G 34E NC000 |
| Material etanșare | EPDM |
| Material racord | Alamă |
| Materialul carcasei | Alamă |
| Nr. dosar SCIP | 251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77 |
| Număr de căi | 2/2 |
| Nume program piese | EV220W |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 10.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 145 psig |
| Presiune de testare max. [bar] | 15.0 bar |
| Presiune de testare max. [psig] | 217.5 psig |
| Presiune diferențială [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Presiune diferențială [bar] [Min] | 0.300 bar |
| Presiune diferențială [psi] [Max] | 145.000 psi |
| Presiune diferențială [psi] [Min] | 4.350 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racord interior/exterior | Intern |
| Recomandări privind mediul | Water & Brine |
| Servisabil | nu |
| Sistem actuator [mm] | 9.0 mm |
| Standard de conexiune | ISO 228-1 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură ambiantă max. [°C] | 50 °C |
| Temperatură ambiantă max. [°F] | 122 °F |
| Timp est. pentru deschidere, apă [ms] | 200 ms |
| Timp est. pentru închidere, apă [ms] | 500 ms |
| Tip de racord | G |
| Tip produs | EV220W |
| Valoare Cv [gal/min] | 8.100 gal/min |
| Valoare Kv [m³/h] | 7.000 m³/h |
| Vâscozitate mediu max. [cSt] | 50 cSt |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.795 Kilogram |
| Greutate netă | 0.759 Kilogram |
| Volume | 3.684 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428976572 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |