Danfoss logo
EV220W solenoid valve with coil

Supapă cu solenoid, EV220W, Funcție: NO, G, 3/4, 7 m³/h, NBR

042U436519

Recomandări privind mediul: Water,Brine,Oil,Air, Aprobare: CE, Materialul carcasei: Alamă, Funcționarea: Acţionat prin servo (diafragmă), Număr de căi: 2/2
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Electroventile, Fluid Controls, Quick selector, Electroventile, Fluid Controls, Quick selector, Electroventile, Fluid Controls, Quick selector

Înlocuire recomandată: 042N1278, 042N7608, 042U6116

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii bobină solenoidAccesorii supapă cu solenoid
ActuatorW
AplicațieOprire
AprobareCE
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Clasa carcaseiIP65
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieEV220W 18B G 34N NO000 AS024CS
Comentarii toleranță mediuMediu neutru
Conexiune electricăPapuc DIN 43650-A
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Consum de energie [W] 50Hz9.5 W
Consum de energie [W] 60Hz7.0 W
Denumire produsSupapă cu solenoid
Denumire produs dosar SCIPEV220W- solenoid valve
Denumire tipEV220W 18
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuatorW clip-on 9 mm
Dimensiune actuator [in]0.35 in
Dimensiune orificiu [mm]18.00 mm
Dimensiuni racord [in]3/4
Direcție debitFlux unic
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Fracțiune dimensiune orificiu [in]3/4 in
Frecvență [Hz]50/60 Hz
FuncțieNO
FuncționareaAcţionat prin servo (diafragmă)
Grup de fluide1
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]60 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-10 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]140 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]14 °F
Material DescriptionValve EV220W 18B G 34N NO000 AS024CS
Material etanșareNBR
Material racordAlamă
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIP251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
Număr de căi2/2
Nume program pieseEV220W
Opțiune bobinăClip-on
Presiune maximă de lucru [bar]10.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]145 psig
Presiune de testare max. [bar]15.0 bar
Presiune de testare max. [psig]217.5 psig
Presiune diferențială [bar] [Max]10.000 bar
Presiune diferențială [bar] [Min]0.300 bar
Presiune diferențială [psi] [Max]145.000 psi
Presiune diferențială [psi] [Min]4.350 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racord interior/exteriorIntern
Recomandări privind mediulWater,Brine,Oil,Air
Servisabilnu
Sistem actuator [mm]9.0 mm
Standard de conexiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură ambiantă max. [°C]50 °C
Temperatură ambiantă max. [°F]122 °F
Tensiune alimentare [V] CA24 V
Tensiune alimentare 50Hz Max [V]24 V
Tensiune alimentare 60Hz Max [V]24 V
Timp est. pentru deschidere, apă [ms]200 ms
Timp est. pentru închidere, apă [ms]500 ms
Tip bobinăAS
Tip de racordG
Tip produsEV220W
Valoare Cv [gal/min]8.100 gal/min
Valoare Kv [m³/h]7.000 m³/h
Vâscozitate mediu max. [cSt]50 cSt

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.955 Kilogram
Greutate netă0.767 Kilogram
Volume0.861 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428833226
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm