Danfoss logo
EV220T Polymer valve body, NC,

Supapă cu solenoid, EV220T, Funcție: NC, G, 3/4, 6 m³/h, EPDM

042U8175

Recomandări privind mediul: Water & Brine, Aprobare: WRAS, Materialul carcasei: Polimer, Funcționarea: Acţionat prin servo (diafragmă), Număr de căi: 2/2

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii supapă cu solenoid
ActuatorT
AplicațieOprire
AprobareWRAS
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieEV220T 18P GE 34E NC000
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSupapă cu solenoid
Denumire produs dosar SCIPEV220T- solenoid valve
Denumire tipEV220T 18
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuatorT clip-on 9 mm
Dimensiune actuator [in]0.35 in
Dimensiune orificiu [mm]18.00 mm
Dimensiuni racord [in]3/4
Direcție debitFlux unic
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Fracțiune dimensiune orificiu [in]3/4 in
FuncțieNC
FuncționareaAcţionat prin servo (diafragmă)
Grup de fluide2
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]85 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]0 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]185 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]32 °F
Material DescriptionValve EV220T 18P GE 34E NC000
Material etanșareEPDM
Material racordPolimer
Materialul carcaseiPolimer
Nr. dosar SCIP702da5b9-fdc0-4987-a36b-2f0941b89788
Număr de căi2/2
Nume program pieseEV220T
Presiune maximă de lucru [bar]10.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]145 psig
Presiune de testare max. [bar]15.0 bar
Presiune de testare max. [psig]290.0 psig
Presiune diferențială [bar] [Max]10.000 bar
Presiune diferențială [bar] [Min]0.300 bar
Presiune diferențială [psi] [Max]145.038 psi
Presiune diferențială [psi] [Min]4.351 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racord interior/exteriorExtern
Recomandări privind mediulWater & Brine
Servisabilnu
Sistem actuator [mm]9.0 mm
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură ambiantă max. [°C]50 °C
Temperatură ambiantă max. [°F]122 °F
Timp est. pentru deschidere, apă [ms]200 ms
Timp est. pentru închidere, apă [ms]500 ms
Tip de racordG
Tip produsEV220T
Valoare Cv [gal/min]6.950 gal/min
Valoare Kv [m³/h]6.000 m³/h
Vâscozitate mediu max. [cSt]50 cSt

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.214 Kilogram
Greutate netă0.174 Kilogram
Volume1.295 Liter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428989428
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm