Supapă cu solenoid, EV220T, Funcție: NC, NES, 3/4, 4 m³/h, EPDM
042U8135
Recomandări privind mediul: Water & Brine, Aprobare: WRAS, Materialul carcasei: Polimer, Funcționarea: Acţionat prin servo (diafragmă), Număr de căi: 2/2
042U8135
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii supapă cu solenoid |
| Actuator | T |
| Aplicație | Oprire |
| Aprobare | WRAS |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 12 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Cod specificație | EV220T 14P NES34 E NC000 |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Supapă cu solenoid |
| Denumire produs dosar SCIP | EV220T- solenoid valve |
| Denumire tip | EV220T 14 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune actuator | T clip-on 9 mm |
| Dimensiune actuator [in] | 0.35 in |
| Dimensiune orificiu [mm] | 14.00 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 3/4 |
| Direcție debit | Flux unic |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Fracțiune dimensiune orificiu [in] | 4/16 in |
| Funcție | NC |
| Funcționarea | Acţionat prin servo (diafragmă) |
| Grup de fluide | 2 |
| Grupă de produse | Electroventile |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie embosată |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 85 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | 0 °C |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 185 °F |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | 32 °F |
| Material Description | Valve EV220T 14P NES34 E NC000 |
| Material etanșare | EPDM |
| Material racord | Polimer |
| Materialul carcasei | Polimer |
| Nr. dosar SCIP | 702da5b9-fdc0-4987-a36b-2f0941b89788 |
| Număr de căi | 2/2 |
| Nume program piese | EV220T |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 10.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 145 psig |
| Presiune de testare max. [bar] | 15.0 bar |
| Presiune de testare max. [psig] | 290.0 psig |
| Presiune diferențială [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Presiune diferențială [bar] [Min] | 0.300 bar |
| Presiune diferențială [psi] [Max] | 145.038 psi |
| Presiune diferențială [psi] [Min] | 4.351 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racord interior/exterior | Extern |
| Recomandări privind mediul | Water & Brine |
| Servisabil | nu |
| Sistem actuator [mm] | 9.0 mm |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură ambiantă max. [°C] | 50 °C |
| Temperatură ambiantă max. [°F] | 122 °F |
| Timp est. pentru deschidere, apă [ms] | 100 ms |
| Timp est. pentru închidere, apă [ms] | 400 ms |
| Tip de racord | NES |
| Tip produs | EV220T |
| Valoare Cv [gal/min] | 4.600 gal/min |
| Valoare Kv [m³/h] | 4.000 m³/h |
| Vâscozitate mediu max. [cSt] | 50 cSt |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.632 Kilogram |
| Greutate netă | 0.304 Kilogram |
| Volume | 1.295 Liter |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428989442 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |