Danfoss logo
EV220A Solenoid valve  without coil, G 3/8 NC brass

Supapă cu solenoid, EV220A, Funcție: NC, NPT, 3/8, 1.6 m³/h, FKM

042U6015

Recomandări privind mediul: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materialul carcasei: Alamă, Funcționarea: Acţionat prin servo (diafragmă), Număr de căi: 2/2

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii supapă cu solenoid
ActuatorA
AplicațieOprire
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj15 buc
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieEV220A 10B N 38F NC000
Comentarii toleranță mediuWater at max. 60°C/140 °F
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSupapă cu solenoid
Denumire produs dosar SCIPValve EV220A
Denumire tipEV220A 10
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator9 mm
Dimensiune actuator [in]0.35 in
Dimensiune orificiu [mm]10.00 mm
Dimensiuni racord [in]3/8
Direcție debitFlux unic
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Fracțiune dimensiune orificiu [in]3/8 in
FuncțieNC
FuncționareaAcţionat prin servo (diafragmă)
Grup de fluide1
Grupă de produseElectroventile
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]100 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]0 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]212 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]32 °F
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionValve EV220A 10B N 38F NC000
Material etanșareFKM
Material racordAlamă
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIP481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
Număr de căi2/2
Nume program pieseEV220A
Presiune maximă de lucru [bar]50.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]725 psig
Presiune de testare max. [bar]50.0 bar
Presiune de testare max. [psig]725.0 psig
Presiune diferențială [bar] [Max]16.000 bar
Presiune diferențială [bar] [Min]0.200 bar
Presiune diferențială [psi] [Max]232.060 psi
Presiune diferențială [psi] [Min]2.901 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racord interior/exteriorIntern
Recomandări privind mediulOil,Comp.Air,Vacuum
ServisabilPiese de schimb supapă cu solenoid
Sistem actuator [mm]9.0 mm
Standard de conexiuneANSI/ASME B1.20.1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură ambiantă max. [°C]50 °C
Temperatură ambiantă max. [°F]122 °F
Timp est. pentru deschidere, apă [ms]50 ms
Timp est. pentru închidere, apă [ms]300 ms
Tip de racordNPT
Tip produsEV220A
Valoare Cv [gal/min]1.850 gal/min
Valoare Kv [m³/h]1.600 m³/h
Vâscozitate mediu max. [cSt]50 cSt

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.525 Kilogram
Greutate netă0.513 Kilogram
Volume0.338 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423149353
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm