Danfoss logo
EV220A Solenoid valve  without coil, G 1 1/4 NC brass

Supapă cu solenoid, EV220A, Funcție: NC, G, 1 1/4, 15 m³/h, EPDM

042U4085

Recomandări privind mediul: Water & Brine, Aprobare: CE, Materialul carcasei: Alamă, Funcționarea: Acţionat prin servo (diafragmă), Număr de căi: 2/2
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector

Înlocuire recomandată: 042U4632

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii supapă cu solenoid
ActuatorA
AplicațieOprire
AprobareCE
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieEV220A 32B G 114E NC000
Comentarii toleranță mediuMediu neutru
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSupapă cu solenoid
Denumire produs dosar SCIPValve EV220A
Denumire tipEV220A 32
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator9 mm
Dimensiune actuator [in]0.35 in
Dimensiune orificiu [mm]32.00 mm
Dimensiuni racord [in]1 1/4
Direcție debitFlux unic
Formatul ambalajuluiPachet unic
Fracțiune dimensiune orificiu [in]1 1/4 in
FuncțieNC
FuncționareaAcţionat prin servo (diafragmă)
Grup de fluide1
Grupă de produseElectroventile
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]100 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-30 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]212 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-22 °F
Material DescriptionElectroventil EV220A 32B G114E NC000
Material etanșareEPDM
Material racordAlamă
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIP481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
Număr de căi2/2
Nume program pieseEV220A
Presiune maximă de lucru [bar]16.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]232 psig
Presiune de testare max. [bar]24.0 bar
Presiune de testare max. [psig]348.0 psig
Presiune diferențială [bar] [Max]16.000 bar
Presiune diferențială [bar] [Min]0.300 bar
Presiune diferențială [psi] [Max]232.000 psi
Presiune diferențială [psi] [Min]4.350 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racord interior/exteriorIntern
Recomandări privind mediulWater & Brine
ServisabilPiese de schimb supapă cu solenoid
Sistem actuator [mm]9.0 mm
Standard de conexiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură ambiantă max. [°C]50 °C
Temperatură ambiantă max. [°F]122 °F
Timp est. pentru deschidere, apă [ms]2500 ms
Timp est. pentru închidere, apă [ms]4000 ms
Tip de racordG
Tip produsEV220A
Valoare Cv [gal/min]17.300 gal/min
Valoare Kv [m³/h]15.000 m³/h
Vâscozitate mediu max. [cSt]50 cSt

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2.28 Kilogram
Greutate netă1.898 Kilogram
Volume7.334 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423232567
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm